20146924
20146924
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 522,9933 zł |
10 - 19 | 470,6893 zł |
20 + | 444,5373 zł |
Rozmiar gwintu | TR32 x 6 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 32.0 |
Prowadzenie | 6.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 1710.0 |
d2 tol. H9 | 45.0 |
d4 | 58.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 54.0 |
l2 | 16.0 |
Waga kg | 0.706 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować