Menu Search

Nakrętka z kołnierzem TR32 x 6 54.0 Brąz

Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią kluczowy element zespołu śruby pociągowej. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Gładko wykończona powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej. Są dostępne z gwintem lewym oraz odporne na korozję i warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20146931

Numer produktu produkcyjny:

20146931

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 569,5999 zł
10 - 19 512,6259 zł
20 + 484,1389 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

569,60 zł

1 x 569,5999 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR32 x 6
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 32.0
Prowadzenie 6.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 1710.0
d2 tol. H9 45.0
d4 58.0
d5 tol. H9 7.0
l1 54.0
l2 16.0
Waga kg 0.706
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt