20147006
20147006
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 114,1686 zł |
10 + | 1 002,7424 zł |
Rozmiar gwintu | TR44 x 7 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 44.0 |
Prowadzenie | 7.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 2940.0 |
d2 tol. H9 | 63.0 |
d4 | 78.0 |
d5 tol. H9 | 9.0 |
l1 | 66.0 |
l2 | 16.0 |
Waga kg | 1.524 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować