20147037
20147037
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 685,3843 zł |
10 + | 1 516,8627 zł |
Rozmiar gwintu | TR50 x 8 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 50.0 |
Prowadzenie | 8.0 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Powierzchnia styku | 4540.0 |
d2 tol. H9 | 72.0 |
d4 | 90.0 |
d5 tol. H9 | 11.0 |
l1 | 75.0 |
l2 | 18.0 |
Waga kg | 2.324 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować