Menu Search

Nakrętka z kołnierzem TR60 x 9 90.0 Brąz

Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią kluczowy element zespołu śruby pociągowej. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Gładko wykończona powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej. Są dostępne z gwintem lewym oraz odporne na korozję i warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20147051

Numer produktu produkcyjny:

20147051

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 2 237,3783 zł
10 + 2 013,6573 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 237,38 zł

1 x 2 237,3783 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR60 x 9
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 9.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 5490.0
d2 tol. H9 88.0
d4 110.0
d5 tol. H9 13.0
l1 90.0
l2 20.0
Waga kg 3.942
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt