20147068
20147068
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 3 114,0727 zł |
10 + | 2 802,6538 zł |
Rozmiar gwintu | TR70 x 10 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 70.0 |
Prowadzenie | 10.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 7500.0 |
d2 tol. H9 | 95.0 |
d4 | 120.0 |
d5 tol. H9 | 13.0 |
l1 | 105.0 |
l2 | 22.0 |
Waga kg | 4.465 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.