Menu Search

Nakrętka z kołnierzem TR14 x 3 24.0 Brąz

Gładkie nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią element zespołu śruby pociągowej. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Gładko wykończona powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej. Są dostępne z gwintem prawym oraz odporne na korozję i warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20147143

Numer produktu produkcyjny:

20147143

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 203,1917 zł
10 - 19 182,8772 zł
20 - 49 172,6966 zł
50 - 99 162,5627 zł
100 + 152,3821 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

203,19 zł

1 x 203,1917 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR14 x 3
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 3.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 315.0
d2 tol. H9 30.0
l1 24.0
l2 10.0
Waga kg 0.260
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt