20147167
20147167
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 272,1209 zł |
10 - 19 | 244,8948 zł |
20 - 49 | 231,3051 zł |
50 + | 217,7154 zł |
Rozmiar gwintu | TR16 x 4 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 16.0 |
Prowadzenie | 4.0 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Powierzchnia styku | 363.0 |
d2 tol. H9 | 30.0 |
l1 | 24.0 |
l2 | 10.0 |
Waga kg | 0.250 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować