20147198
20147198
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 411,9407 zł |
10 - 19 | 370,7513 zł |
20 - 49 | 350,1566 zł |
50 + | 329,5619 zł |
Rozmiar gwintu | TR20 x 4 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Prowadzenie | 4.0 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Powierzchnia styku | 514.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 11.0 |
Waga kg | 0.400 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować