20147266
20147266
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 838,6386 zł |
10 - 19 | 754,7654 zł |
20 + | 712,8288 zł |
Rozmiar gwintu | TR30 x 6 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 30.0 |
Prowadzenie | 6.0 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Powierzchnia styku | 1430.0 |
d2 tol. H9 | 58.0 |
l1 | 48.0 |
l2 | 15.0 |
Waga kg | 1400 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować