20147280
20147280
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 756,7606 zł |
10 + | 1 581,0752 zł |
Rozmiar gwintu | TR36 x 6 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 36.0 |
Prowadzenie | 6.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 2166.0 |
d2 tol. H9 | 80.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 20.0 |
Waga kg | 3200 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować