Menu Search

Nakrętka z kołnierzem TR36 x 6 60.0 Brąz

Gładkie nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią element zespołu śruby pociągowej. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Gładko wykończona powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej. Są dostępne z gwintem prawym oraz odporne na korozję i warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20147297

Numer produktu produkcyjny:

20147297

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 527,2301 zł
10 + 1 374,5211 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 527,23 zł

1 x 1 527,2301 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR36 x 6
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 36.0
Prowadzenie 6.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 2166.0
d2 tol. H9 80.0
l1 60.0
l2 20.0
Waga kg 3200
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt