20147334
20147334
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 3 280,0375 zł |
10 + | 2 952,0471 zł |
Rozmiar gwintu | TR50 x 8 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 50.0 |
Prowadzenie | 8.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 4237.0 |
d2 tol. H9 | 90.0 |
l1 | 70.0 |
l2 | 20.0 |
Waga kg | 5900 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować