20149666
20149666
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 149,44 zł |
10 - 19 | 134,496 zł |
20 - 49 | 127,024 zł |
50 - 99 | 119,552 zł |
100 + | 112,08 zł |
Rozmiar gwintu | TR10 x 4 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
Prowadzenie | 4.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 250.0 |
d2 tol. H9 | 25.0 |
d4 | 34.0 |
d5 tol. H9 | 5.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 10.0 |
Waga kg | 0.164 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.