Menu Search

Nakrętki kołpakowe — nylon

Na stanie

Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.

Grupa SR: SR1955

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Kolor Wysokość całkowita Kup
0,3923 zł - 0,5226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
7.0 mm
Naturalny
8.0 mm
0,4082 zł - 0,5452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturalny
12.0 mm
0,5074 zł - 0,7605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturalny
12.0 mm
0,4635 zł - 0,6959 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
0,4056 zł - 0,5399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
0,4988 zł - 0,6158 zł 498 Na stanie
5/16-18
12.7 mm
Naturalny
13.5 mm
0,746 zł - 0,746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Naturalny
6.0 mm
0,9752 zł - 0,9752 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Czarny
8.0 mm
0,8876 zł - 0,8876 zł 1250 Na stanie
M4
7.0 mm
Naturalny
8.0 mm
1,3213 zł - 1,3213 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
17.0 mm
Czarny
18.0 mm
1,4176 zł - 1,4176 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Naturalny
12.0 mm
0,3085 zł - 0,3085 zł 75086 Na stanie
M6
10.0 mm
Naturalny
12.0 mm
0,4401 zł - 0,489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
10060919 0,5946 zł - 0,5946 zł 200 Na stanie
M12
19.0 mm
Czarny
22.0 mm
0,9594 zł - 0,9594 zł 25 Na stanie
M5
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
2,8007 zł - 2,8007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
17.0 mm
Naturalny
18.0 mm
0,6664 zł - 0,6664 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Czarny
12.0 mm
10060797 1,2165 zł - 1,2165 zł 800 Na stanie
M8
13.0 mm
Czarny
15.0 mm
0,8186 zł - 0,8186 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Naturalny
6.5 mm
0,7354 zł - 0,7354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
17.0 mm
Naturalny
18.0 mm
  • z 2
Nakrętka kopułkowa M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Przedział cen netto
0,5226 zł - 0,3923 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Przedział cen netto
0,5452 zł - 0,4082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa z blokadą M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901

Przedział cen netto
0,7605 zł - 0,5074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa z blokadą M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10179895

Przedział cen netto
0,6959 zł - 0,4635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa Naturalny M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483

Przedział cen netto
0,5399 zł - 0,4056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Przedział cen netto
0,6158 zł - 0,4988 zł

Zapasy magazynowe
498 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/16-18
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Przedział cen netto
0,746 zł - 0,746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Przedział cen netto
0,9752 zł - 0,9752 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Przedział cen netto
0,8876 zł - 0,8876 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Przedział cen netto
1,3213 zł - 1,3213 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Przedział cen netto
1,4176 zł - 1,4176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Przedział cen netto
0,3085 zł - 0,3085 zł

Zapasy magazynowe
75086 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Przedział cen netto
0,489 zł - 0,4401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Przedział cen netto
0,5946 zł - 0,5946 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Przedział cen netto
0,9594 zł - 0,9594 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Przedział cen netto
2,8007 zł - 2,8007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Przedział cen netto
0,6664 zł - 0,6664 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060797

Przedział cen netto
1,2165 zł - 1,2165 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Przedział cen netto
0,8186 zł - 0,8186 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Przedział cen netto
0,7354 zł - 0,7354 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada