Menu Search

Nakrętka kwadratowa TR24 x 5 40.0 Stal

Kwadratowe nakrętki stalowe to elementy złączne używane w zastosowaniach o zwiększonej wytrzymałości i niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, elementach zaciskowych lub blokujących oraz elementach nośnych. Zapewniają pewne i trwałe mocowanie. Są wyposażone w gwint prawy i odporne na korozję i wilgoć.
Numer produktu Essentra:

20148843

Numer produktu produkcyjny:

20148843

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 73,2939 zł
10 - 19 65,9465 zł
20 - 49 62,2908 zł
50 - 99 58,6351 zł
100 + 54,9794 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

73,29 zł

1 x 73,2939 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba początków 1.0
d1 tol 7H 24.0
Prowadzenie 5.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 845.0
h1 & w1 40.0
Rozmiar gwintu TR24 x 5
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt