10061404
0580020000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,0357 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica podstawy | 16.0 mm |
---|---|
Średnica podstawy | 0.63 in |
Wysokość całkowita | 12.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.472 in |
Rozmiar gwintu | M4 |
Średnica zewnętrzna wargi | 14.0 mm |
Średnica zewnętrzna wargi | 0.551 in |
Wysokość wargi | 1.0 mm |
Wysokość wargi | 0.039 in |
Kolor | Naturalny |
Kształt nakrętki | Stożkowa |
Format nakrętki | Radełkowana |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.