Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Łatwo się je montuje i demontuje za pomocą zwykłego klucza lub szczypiec. Są używane ze śrubami pociągowymi ze stali lub stali nierdzewnej w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, elementach zaciskowych lub blokujących oraz elementach nośnych.
Dzięki zastosowanemu materiałowi używa się ich w komponentach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Wymagają jednak smarowania, aby nie zakleszczyły się na śrubach.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki sześciokątne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Uwaga: w elementach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1338
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Prowadzenie | Kierunek gwintu | Liczba początków | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,1034 zł - 96,1395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 115,8753 zł - 154,498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 201,3989 zł - 268,5599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
| 159,0219 zł - 212,0268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 61,2807 zł - 81,702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 28,8125 zł - 38,4447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 55,7491 zł - 74,3449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 26,5999 zł - 35,4577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 63,3971 zł - 84,5231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 41,9922 zł - 55,9799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 29,8226 zł - 39,7723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 6
|
19.0
|
12.0
|
6.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
| 52,3339 zł - 69,809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 19,1442 zł - 25,5008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 26,6961 zł - 35,6236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 34,5365 zł - 46,023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 33,5745 zł - 44,7508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 41,9922 zł - 55,9799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 43,9162 zł - 58,5798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
| 26,6961 zł - 35,6236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
| 19,4809 zł - 25,9433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować