Menu Search

Nakrętki z wkładem nylonowym

Na stanie

Nakrętki zabezpieczające zapobiegają obluzowaniu dzięki znakomitej odporności na drgania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Kup
0,3561 zł - 0,3561 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0,3518 zł - 0,3518 zł 400 Na stanie
M5
0,3475 zł - 0,3475 zł 440 Na stanie
M4
0,3791 zł - 0,3791 zł 150 Na stanie
M6
Przeciwnakrętka M3 5.5 mm Stal Naturalny

10240182

Przedział cen netto
0,3561 zł - 0,3561 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.7 mm
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Powierzchnia styku
    Flat
  • Format nakrętki
    Locking
Przeciwnakrętka M5 8.0 mm Stal Naturalny

10240229

Przedział cen netto
0,3518 zł - 0,3518 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.2 mm
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Powierzchnia styku
    Flat
  • Format nakrętki
    Locking
Przeciwnakrętka M4 7.0 mm Stal Naturalny

10240205

Przedział cen netto
0,3475 zł - 0,3475 zł

Zapasy magazynowe
440 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.9 mm
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Powierzchnia styku
    Flat
  • Format nakrętki
    Locking
Przeciwnakrętka M6 10.0 mm Stal Naturalny

10240243

Przedział cen netto
0,3791 zł - 0,3791 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Powierzchnia styku
    Flat
  • Format nakrętki
    Locking