Menu Search

Zaślepka do gniazda USB 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Czarny

Nasadka przeciwpyłowa USB chroni nieużywane złącza i zapobiega wnikaniu do nich zanieczyszczeń oraz wilgoci. Nie wywiera nacisku na wewnętrzne elementy adaptera w momencie mocowania. Wykorzystywana do połączeń gniazdowych USB-A, wytrzymuje temperatury nawet do 150°C | 302°F. Czarna, wykonana z EPDM.
Numer produktu Essentra:

10311127

Numer produktu produkcyjny:

CP-USB-A-429

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2587 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 258,70 zł

1000 x 1,2587 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj złącza USB-A
Typ 3
Rodzaj otworu Kwadratowy
Materiał EPDM
Kolor Czarny
H 13.2 mm
h1 6.0 mm
L1 6.7 mm
A 6.5 mm
B 14.0 mm
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt