Menu Search

Nasadki do profili

Na stanie

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Przeznaczone do mocowania na górze słupków ogrodzeniowych oraz na rurach i rurkach.Chronią przed warunkami atmosferycznymi, brudem lub wilgocią.Ich montaż lub demontaż jest łatwy i szybki. Materiał: PE Kolor: Biały Grupa SR: SRF0011

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d D h Kup
3,9215 zł - 9,6077 zł 570 Na stanie
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
4,105 zł - 4,9671 zł 80 Na stanie
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
1,77 zł - 4,3364 zł 450 Na stanie
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
1,9467 zł - 4,7696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
3,4755 zł - 8,515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
Nasadki do profili 84.3 mm 25.0 mm LDPE Biały

10100936

Przedział cen netto
9,6077 zł - 3,9215 zł

Zapasy magazynowe
570 Na stanie
Atrybuty
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Nasadki do profili 130.0 mm 29.2 mm LDPE Biały

10100943

Przedział cen netto
4,9671 zł - 4,105 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Nasadki do profili 65.0 mm 22.0 mm LDPE Biały

10100912

Przedział cen netto
4,3364 zł - 1,77 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Nasadki do profili 55.0 mm 20.0 mm LDPE Biały

10100905

Przedział cen netto
4,7696 zł - 1,9467 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Nasadki do profili 68.0 mm 20.0 mm LDPE Biały

10100929

Przedział cen netto
8,515 zł - 3,4755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości