Menu Search

Nasadki do rur

Na stanie

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dostępne są nasadki standardowe, krótkie i długie.Doskonale nadają się do zabezpieczania rur, rurek i prętów gwintowanych.Zapobiegają przypadkowemu przemieszczeniu. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR5763

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Kup
0,7684 zł - 0,7684 zł 18600 Na stanie
3.5 mm
23.0 mm
0,6434 zł - 0,6434 zł 12279 Na stanie
5.0 mm
24.0 mm
0,652 zł - 0,652 zł 47500 Na stanie
6.0 mm
25.0 mm
0,6391 zł - 0,6391 zł 48500 Na stanie
4.7 mm
15.0 mm
0,7368 zł - 0,7368 zł 4250 Na stanie
8.0 mm
25.0 mm
0,744 zł - 0,744 zł 200 Na stanie
4.0 mm
23.0 mm
0,7181 zł - 0,7181 zł 23750 Na stanie
7.0 mm
25.0 mm
0,7957 zł - 0,7957 zł 5750 Na stanie
10.0 mm
25.0 mm
Nasadki do rur LDPE - PIR Naturalny

10082539

Przedział cen netto
0,7684 zł - 0,7684 zł

Zapasy magazynowe
18600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki do rur LDPE - PIR Naturalny

10082577

Przedział cen netto
0,6434 zł - 0,6434 zł

Zapasy magazynowe
12279 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki do rur LDPE - PIR Naturalny

10082591

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
47500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki do rur LDPE - PIR Naturalny

10082560

Przedział cen netto
0,6391 zł - 0,6391 zł

Zapasy magazynowe
48500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki do rur LDPE - PIR Naturalny

10082638

Przedział cen netto
0,7368 zł - 0,7368 zł

Zapasy magazynowe
4250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki do rur LDPE - PIR Naturalny

10082553

Przedział cen netto
0,744 zł - 0,744 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki do rur LDPE - PIR Naturalny

10082614

Przedział cen netto
0,7181 zł - 0,7181 zł

Zapasy magazynowe
23750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki do rur LDPE - PIR Naturalny

10082669

Przedział cen netto
0,7957 zł - 0,7957 zł

Zapasy magazynowe
5750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000