Menu Search

Nasadki końcówek profili

Na stanie

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Typ Kup
1,3472 zł - 3,3007 zł 1500 Na stanie
53.5 mm
12.3 mm
1,7809 zł - 4,3634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.5 mm
12.3 mm
1,9246 zł - 4,7153 zł 50 Na stanie
82.0 mm
12.3 mm
1,623 zł - 3,9763 zł 8765 Na stanie
63.0 mm
12.6 mm
1,7809 zł - 4,3634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
72.5 mm
12.6 mm
1,5368 zł - 3,7652 zł 899 Na stanie
57.0 mm
44.0 mm
0,2786 zł - 0,6826 zł 4575 Na stanie
8.9 mm
8.0 mm
0,744 zł - 1,8228 zł 3128 Na stanie
34.7 mm
12.5 mm
1,5655 zł - 3,8355 zł 500 Na stanie
59.5 mm
12.5 mm
0,4237 zł - 1,038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
13.1 mm
1,5081 zł - 1,5081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.0 mm
12.5 mm
0,8072 zł - 1,9776 zł 3250 Na stanie
38.0 mm
12.2 mm
1,2136 zł - 2,9734 zł 24400 Na stanie
47.0 mm
12.4 mm
2,5996 zł - 6,3692 zł 3030 Na stanie
70.0 mm
47.0 mm
1,7953 zł - 4,3986 zł 1700 Na stanie
79.4 mm
12.7 mm
2,1975 zł - 5,3839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
12.2 mm
0,3748 zł - 0,9184 zł 15500 Na stanie
22.1 mm
11.0 mm
1,1059 zł - 2,7095 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.5 mm
43.0 mm
0,3073 zł - 0,753 zł 4560 Na stanie
19.0 mm
13.0 mm
0,5452 zł - 0,7449 zł 7000 Na stanie
25.0 mm
37.0 mm
  • z 2
Pokrywki tub 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10071342

Przedział cen netto
3,3007 zł - 1,3472 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10069783

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10074015

Przedział cen netto
4,7153 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10071854

Przedział cen netto
3,9763 zł - 1,623 zł

Zapasy magazynowe
8765 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10084540

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085370

Przedział cen netto
3,7652 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
899 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Czerwony

10090381

Przedział cen netto
0,6826 zł - 0,2786 zł

Zapasy magazynowe
4575 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10070666

Przedział cen netto
1,8228 zł - 0,744 zł

Zapasy magazynowe
3128 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10071434

Przedział cen netto
3,8355 zł - 1,5655 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Czerwony

10072622

Przedział cen netto
1,038 zł - 0,4237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10070802

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10071502

Przedział cen netto
1,9776 zł - 0,8072 zł

Zapasy magazynowe
3250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Czerwony

10072745

Przedział cen netto
2,9734 zł - 1,2136 zł

Zapasy magazynowe
24400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085387

Przedział cen netto
6,3692 zł - 2,5996 zł

Zapasy magazynowe
3030 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10075098

Przedział cen netto
4,3986 zł - 1,7953 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10084533

Przedział cen netto
5,3839 zł - 2,1975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10082102

Przedział cen netto
0,9184 zł - 0,3748 zł

Zapasy magazynowe
15500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085264

Przedział cen netto
2,7095 zł - 1,1059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10082379

Przedział cen netto
0,753 zł - 0,3073 zł

Zapasy magazynowe
4560 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085356

Przedział cen netto
0,7449 zł - 0,5452 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000