Menu Search

Nasadki końcówek profili

Na stanie

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Typ Kup
1,5655 zł - 3,8355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59.5 mm
12.5 mm
0,3748 zł - 0,9184 zł 15500 Na stanie
22.1 mm
11.0 mm
1,7953 zł - 4,3986 zł 700 Na stanie
79.4 mm
12.7 mm
0,744 zł - 1,8228 zł 128 Na stanie
34.7 mm
12.5 mm
0,8072 zł - 1,9776 zł 1750 Na stanie
38.0 mm
12.2 mm
1,7809 zł - 4,3634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
72.5 mm
12.6 mm
14400 Na stanie
44.5 mm
12.4 mm
0,484 zł - 1,1858 zł 302 Na stanie
28.5 mm
13.3 mm
1,7666 zł - 4,3282 zł 2250 Na stanie
69.8 mm
12.1 mm
  • z 2
Pokrywki tub 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10071434

Przedział cen netto
3,8355 zł - 1,5655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10082102

Przedział cen netto
0,9184 zł - 0,3748 zł

Zapasy magazynowe
15500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10075098

Przedział cen netto
4,3986 zł - 1,7953 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10070666

Przedział cen netto
1,8228 zł - 0,744 zł

Zapasy magazynowe
128 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10071502

Przedział cen netto
1,9776 zł - 0,8072 zł

Zapasy magazynowe
1750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10084540

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Czerwony

10068953


Zapasy magazynowe
14400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10071359

Przedział cen netto
1,1858 zł - 0,484 zł

Zapasy magazynowe
302 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Czerwony

10072509

Przedział cen netto
4,3282 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790