Menu Search

nasadki kwadratowe

Na stanie

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

Służą do ochrony końcówek rur przed uszkodzeniami z powodu wody, wilgoci, brudu lub pyłu.Przeznaczone do wykańczania lub ochrony, służą do zabezpieczania ostrych krawędzi rur.Mogą być używane w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i medycznym. Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1521

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność AxA h Kup
0,8043 zł - 1,9705 zł 6000 Na stanie
19.0 mm
19.0 mm
0,5587 zł - 1,3688 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
15.9 mm
2,7576 zł - 6,7562 zł 951 Na stanie
50.8 mm
50.8 mm
1,032 zł - 2,3195 zł 1997 Na stanie
25.4 mm
25.4 mm
10093184 0,991 zł - 2,428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
22.2 mm
Nasadka kwadratowa 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Czarny

10069837

Przedział cen netto
1,9705 zł - 0,8043 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka kwadratowa 15.9 mm 15.9 mm LDPE - PIR Czarny

10092668

Przedział cen netto
1,3688 zł - 0,5587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    15.9 mm
  • AxA
    15.9 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka kwadratowa 50.8 mm 50.8 mm LDPE - PIR Czarny

10093139

Przedział cen netto
6,7562 zł - 2,7576 zł

Zapasy magazynowe
951 Na stanie
Atrybuty
  • h
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka kwadratowa 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR Czarny

10092651

Przedział cen netto
2,3195 zł - 1,032 zł

Zapasy magazynowe
1997 Na stanie
Atrybuty
  • h
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka kwadratowa 22.2 mm 22.2 mm LDPE - PIR Czarny

10093184

Przedział cen netto
2,428 zł - 0,991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    22.2 mm
  • AxA
    22.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790