Menu Search

Nasadki na uszczelkę węża

Na stanie

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

  • Zapobiegają wyciekom wody i brudu.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Do zastosowań w budownictwie, ogrodnictwie i motoryzacji.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR5758

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Kolor H d1 Pełny materiał Kup
0,5842 zł - 1,4314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.4 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
0,7711 zł - 1,8892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
0,4267 zł - 1,0454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.3 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
0,4713 zł - 1,1547 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.1 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
0,647 zł - 1,5852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.6 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
0,4322 zł - 1,0591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
Czarny
4.4 mm
Elastomer termoplastyczny
2,1892 zł - 5,3637 zł 4300 Na stanie
22.1 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
3,0538 zł - 7,4819 zł 11233 Na stanie
29.6 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1,492 zł - 3,6555 zł 12271 Na stanie
15.0 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
3,6813 zł - 9,0193 zł 11300 Na stanie
26.4 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,3834 zł - 0,9395 zł 4955 Na stanie
33.0 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
2,4271 zł - 5,9466 zł 90 Na stanie
19.3 mm
Żółty
4.4 mm
Polietylen o niskiej gęstości
Osłona krawędzi węża 17.8 mm (HD) TPE Czarny

10178409

Przedział cen netto
1,4314 zł - 0,5842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża 26.7 mm (HD) TPE Czarny

10178447

Przedział cen netto
1,8892 zł - 0,7711 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża 11.3 mm (HD) TPE Czarny

10178485

Przedział cen netto
1,0454 zł - 0,4267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża 14.6 mm (HD) TPE Czarny

10178386

Przedział cen netto
1,1547 zł - 0,4713 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża 21 mm (HD) TPE Czarny

10178423

Przedział cen netto
1,5852 zł - 0,647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża Czarny 8.1 mm (HD)

10178461

Przedział cen netto
1,0591 zł - 0,4322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża 14.6 mm (HD) LDPE Żółty

10178379

Przedział cen netto
5,3637 zł - 2,1892 zł

Zapasy magazynowe
4300 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża 21 mm (HD) LDPE Żółty

10178416

Przedział cen netto
7,4819 zł - 3,0538 zł

Zapasy magazynowe
11233 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża 8.1 mm (HD) LDPE Żółty

10178454

Przedział cen netto
3,6555 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
12271 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża 17.8 mm (HD) LDPE Żółty

10178393

Przedział cen netto
9,0193 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
11300 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża 26.7 mm (HD) LDPE Żółty

10178430

Przedział cen netto
0,9395 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
4955 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926300090
Osłona krawędzi węża 11.3 mm (HD) LDPE Żółty

10178478

Przedział cen netto
5,9466 zł - 2,4271 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926300090