Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
3,921 zł - 3,921 zł 200 Na stanie
Biały
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,6204 zł - 1,5201 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,3116 zł - 0,7635 zł 1214 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,3231 zł - 0,7917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
18.0 mm
0,2369 zł - 0,5806 zł 1640 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2759 zł - 0,5749 zł 10000 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,8143 zł - 1,9952 zł 1095 Na stanie
Biały
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
2,14 zł - 5,2431 zł 400 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,7856 zł - 1,9248 zł 800 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,5903 zł - 1,4462 zł 500 Na stanie
Biały
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,3231 zł - 0,7917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
0,5084 zł - 1,2456 zł 200 Na stanie
Czarny
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,6377 zł - 1,5623 zł 1000 Na stanie
Czarny
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2,4847 zł - 6,0876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,4955 zł - 1,214 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
25.0 mm
2,0395 zł - 4,9968 zł 50 Na stanie
Czarny
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,3217 zł - 0,7882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
LDPE
18.0 mm
0,7926 zł - 1,7808 zł 913 Na stanie
Czarny
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,5156 zł - 1,2633 zł 1200 Na stanie
Biały
LDPE
25.0 mm
0,6319 zł - 0,6319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
  • z 4
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Biały

10403013

Przedział cen netto
3,921 zł - 3,921 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Czarny

10082508

Przedział cen netto
1,5201 zł - 0,6204 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 19.0 mm LDPE - PIR Biały

10070017

Przedział cen netto
0,7635 zł - 0,3116 zł

Zapasy magazynowe
1214 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 18.0 mm LDPE Czarny

10257326

Przedział cen netto
0,7917 zł - 0,3231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE - PIR Czarny

10071144

Przedział cen netto
0,5806 zł - 0,2369 zł

Zapasy magazynowe
1640 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 12.7 mm LDPE - PIR Biały

10104323

Przedział cen netto
0,5749 zł - 0,2759 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 28.6 mm LDPE - PIR Biały

10104583

Przedział cen netto
1,9952 zł - 0,8143 zł

Zapasy magazynowe
1095 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 44.4 mm LDPE - PIR Czarny

10092682

Przedział cen netto
5,2431 zł - 2,14 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 28.6 mm LDPE - PIR Czarny

10082942

Przedział cen netto
1,9248 zł - 0,7856 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Biały

10246900

Przedział cen netto
1,4462 zł - 0,5903 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
Nasadka okrągła 15.0 mm LDPE Czarny

10246832

Przedział cen netto
0,7917 zł - 0,3231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 24.0 mm LDPE Czarny

10246863

Przedział cen netto
1,2456 zł - 0,5084 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 31.0 mm 12.0 mm PVC Czarny

10257227

Przedział cen netto
1,5623 zł - 0,6377 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 50.8 mm LDPE Czarny

10093108

Przedział cen netto
6,0876 zł - 2,4847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Czarny

10257272

Przedział cen netto
1,214 zł - 0,4955 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 38.1 mm LDPE - PIR Czarny

10092705

Przedział cen netto
4,9968 zł - 2,0395 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 18.0 mm LDPE Biały

10257296

Przedział cen netto
0,7882 zł - 0,3217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 36.0 mm 16.0 mm PVC Czarny

10257210

Przedział cen netto
1,7808 zł - 0,7926 zł

Zapasy magazynowe
913 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Biały

10257555

Przedział cen netto
1,2633 zł - 0,5156 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 26.0 mm LDPE Biały

10588352

Przedział cen netto
0,6319 zł - 0,6319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały