Menu Search

Nasadki trzpieni gwintowanych

Na stanie

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Naturalny, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor h Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Pełny materiał H Kompatybilne rodzaje gwintów Kup
0,4007 zł - 0,9817 zł 22435 Na stanie
7.9 mm
Czerwony
19.1 mm
5/16"
Polietylen o niskiej gęstości
2,0395 zł - 4,9968 zł 720 Na stanie
38.1 mm
Czerwony
44.5 mm
1 1/12"
Polietylen o niskiej gęstości
0,451 zł - 1,1049 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
41.3 mm
1/4"
Polichlorek winylu
0,7281 zł - 1,784 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
Naturalny
18.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
4,3806 zł - 10,7326 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.3 mm
Naturalny
30.7 mm
2 1/2"
Polietylen o niskiej gęstości
0,5357 zł - 1,3125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
Naturalny
12.5 mm
9/16"
Polietylen o niskiej gęstości
0,6276 zł - 1,5377 zł 24400 Na stanie
18.5 mm
Naturalny
15.9 mm
3/4"
Polietylen o niskiej gęstości
0,6865 zł - 1,682 zł 82 Na stanie
20.3 mm
Naturalny
14.5 mm
13/16
Polietylen o niskiej gęstości
0,4639 zł - 1,1365 zł 1700 Na stanie
12.5 mm
Naturalny
11.7 mm
1/2"
Polietylen o niskiej gęstości
0,7052 zł - 1,7277 zł 4785 Na stanie
12.7 mm
Czerwony
27.3 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,5414 zł - 1,3266 zł 34500 Na stanie
14.0 mm
Naturalny
20.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,6779 zł - 1,6609 zł 2000 Na stanie
20.0 mm
Naturalny
20.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,2628 zł - 0,6439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,2355 zł - 0,577 zł 450 Na stanie
5.0 mm
Naturalny
13.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
2,0826 zł - 5,1024 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
Czerwony
58.5 mm
1 1/4"
Polietylen o niskiej gęstości
1,9246 zł - 4,7153 zł 500 Na stanie
25.4 mm
Czerwony
62.8 mm
1"
Polietylen o niskiej gęstości
1,1806 zł - 2,8925 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
Czerwony
33.6 mm
3/4"
Polietylen o niskiej gęstości
2,383 zł - 5,8385 zł 600 Na stanie
23.5 mm
Czerwony
55.5 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,4754 zł - 1,1647 zł 7500 Na stanie
16.0 mm
Naturalny
15.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,9378 zł - 2,2978 zł 810 Na stanie
25.0 mm
Naturalny
16.8 mm
1"
Polietylen o niskiej gęstości
  • z 3
Nasadka z kołnierzem 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Czerwony

10104231

Przedział cen netto
0,9817 zł - 0,4007 zł

Zapasy magazynowe
22435 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/16"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10105290

Przedział cen netto
4,9968 zł - 2,0395 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1 1/12"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 6.4 mm 41.3 mm PVC Czarny

10104521

Przedział cen netto
1,1049 zł - 0,451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/4"
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Nasadka z kołnierzem 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086612

Przedział cen netto
1,784 zł - 0,7281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturalny

10154007

Przedział cen netto
10,7326 zł - 4,3806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    2 1/2"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 14.0 mm 12.5 mm LDPE Naturalny

10154045

Przedział cen netto
1,3125 zł - 0,5357 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/16"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturalny

10154014

Przedział cen netto
1,5377 zł - 0,6276 zł

Zapasy magazynowe
24400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturalny

10153994

Przedział cen netto
1,682 zł - 0,6865 zł

Zapasy magazynowe
82 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    13/16
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturalny

10153987

Przedział cen netto
1,1365 zł - 0,4639 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10079966

Przedział cen netto
1,7277 zł - 0,7052 zł

Zapasy magazynowe
4785 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086568

Przedział cen netto
1,3266 zł - 0,5414 zł

Zapasy magazynowe
34500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086605

Przedział cen netto
1,6609 zł - 0,6779 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086537

Przedział cen netto
0,6439 zł - 0,2628 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadka z kołnierzem 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086513

Przedział cen netto
0,577 zł - 0,2355 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadka z kołnierzem 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10082218

Przedział cen netto
5,1024 zł - 2,0826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1 1/4"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10081839

Przedział cen netto
4,7153 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10071762

Przedział cen netto
2,8925 zł - 1,1806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10072929

Przedział cen netto
5,8385 zł - 2,383 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086575

Przedział cen netto
1,1647 zł - 0,4754 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 25.0 mm 16.8 mm LDPE Naturalny

10153963

Przedział cen netto
2,2978 zł - 0,9378 zł

Zapasy magazynowe
810 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1"
  • Typ
    1