Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor h Materiał H Standard gwintu Kup
1,3328 zł - 1,3328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.3 mm
1-7/8-12 in
Czerwony
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
10086919 0,4754 zł - 0,4754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
13/16-16 in
Czerwony
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,4452 zł - 0,4452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
M14 x 1.5
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metryczny
6900 Na stanie
32.7 mm
1-3/16-12 in
Czerwony
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
2500 Na stanie
38.9 mm
1-7/16-12 in
Czerwony
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
2900 Na stanie
36.4 mm
1-5/16-12 in
Czerwony
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,349 zł - 0,349 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
1/2-20 in
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,6664 zł - 0,6664 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.3 mm
M22 x 1.5
Czerwony
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metryczny
0,2843 zł - 0,2843 zł 500 Na stanie
11.0 mm
3/8-24 in
Czerwony
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,7684 zł - 0,7684 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4 mm
1-1/16-12 in
Czerwony
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,9134 zł - 0,9134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
M30 x 2
Czerwony
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metryczny
1,1921 zł - 1,1921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.8 mm
1-5/8-12 in
Czerwony
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,6161 zł - 0,6161 zł 16500 Na stanie
24.9 mm
7/8-14 in
Czerwony
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,3375 zł - 0,3375 zł 20178 Na stanie
9.9 mm
M8 x 1
Czerwony
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metryczny
0,303 zł - 0,303 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
7/16-20 in
Czerwony
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,3949 zł - 0,3949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.2 mm
5/8-18 in
Czerwony
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,4021 zł - 0,4021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.2 mm
1/2-14 in
Czerwony
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
0,2944 zł - 0,2944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
1/4-19 in
Czerwony
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
1,1332 zł - 1,1332 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.3 mm
1-1/2-11 in
Czerwony
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
3,3321 zł - 3,3321 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.9 mm
2-1/2-11 in
Czerwony
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
  • z 8
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10082546

Przedział cen netto
1,3328 zł - 1,3328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10086919

Przedział cen netto
0,4754 zł - 0,4754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083505

Przedział cen netto
0,4452 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069004


Zapasy magazynowe
6900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069073


Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10068946


Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10071274

Przedział cen netto
0,349 zł - 0,349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083543

Przedział cen netto
0,6664 zł - 0,6664 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069950

Przedział cen netto
0,2843 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10071748

Przedział cen netto
0,7684 zł - 0,7684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083581

Przedział cen netto
0,9134 zł - 0,9134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M30 x 2
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10074268

Przedział cen netto
1,1921 zł - 1,1921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10075081

Przedział cen netto
0,6161 zł - 0,6161 zł

Zapasy magazynowe
16500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083468

Przedział cen netto
0,3375 zł - 0,3375 zł

Zapasy magazynowe
20178 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10070550

Przedział cen netto
0,303 zł - 0,303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10071670

Przedział cen netto
0,3949 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    5/8-18 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10069165

Przedział cen netto
0,4021 zł - 0,4021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    1/2-14 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10071441

Przedział cen netto
0,2944 zł - 0,2944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    1/4-19 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10070956

Przedział cen netto
1,1332 zł - 1,1332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2-11 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe LDPE - PIR Czerwony

10087404

Przedział cen netto
3,3321 zł - 3,3321 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-11 in