Gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że końce rur pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz i wilgoć.
Posiadają one łeb radełkowany, dzięki czemu można je łatwo zamontować i zdemontować ręcznie. Po prostu nałóż je na rurę lub przewód. Stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, w motoryzacji oraz w przemyśle. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów gwintów, które odpowiadają standardom metrycznym, BSP/Gaz oraz UNF.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | H | D | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7254 zł - 0,806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
| 0,1619 zł - 0,2519 zł | 50000 Na stanie |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
||
| 0,1341 zł - 0,2086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
BSP;GAS
|
||
| 0,2654 zł - 0,4129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13/16" x 16
|
15.3
|
23.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,359 zł - 0,5585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3/16" x 12
|
19.1
|
32.7
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4359 zł - 0,6781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M28 x 1.5
|
14.0
|
32.0
|
Metryczny
|
||
| 0,1341 zł - 0,2086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8" x 24
|
8.3
|
11.0
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1733 zł - 0,2696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16" x 24
|
13.7
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2762 zł - 0,4296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4" x 16
|
13.8
|
21.7
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4472 zł - 0,6957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5/8" x 12
|
22.0
|
44.8
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3633 zł - 0,5652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4676 zł - 0,7275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2816 zł - 0,4381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22 x 1.5
|
13.8
|
24.3
|
Metryczny
|
||
| 0,4605 zł - 0,5116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8
|
Metryczny
|
||
| 0,5365 zł - 0,5961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M52 x 2
|
16.0
|
54.7
|
Metryczny
|
||
| 0,3926 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metryczny
|
||
| 0,359 zł - 0,5585 zł | 2000 Na stanie |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metryczny
|
||
| 0,3843 zł - 0,5978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Metryczny
|
||
| 0,1733 zł - 0,2696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3416 zł - 0,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować