Menu Search

Nasuwki ochronne

W produkcji

Wykonane z czarnych elastomerów termoplastycznych (TPE) nasuwki ochronne na światłowody zapewniają odprężenie i dodatkową ochronę przewodu prowadzonego przez otwór. Nasuwka przejściowa o średnicy 900 mikronów ogranicza wygięcie światłowodu i zapobiega utracie sygnału.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość całkowita Całkowita długość Kup
4,237 zł - 4,237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.2
22.2 mm
900 mikronów Nasuwka ochronna na światłowód Czarny 22.2 mm

10312889

Przedział cen netto
4,237 zł - 4,237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Całkowita długość
    22.2 mm
  • Typ
    900 mikronów
  • Kod towaru
    3926909790