Menu Search

Przelotka kablowa Wsuwane 19.0 mm 21.2 mm PA

Ten uchwyt przewodów wyposażono we wciskany zaciskowy element mocujący. Nadaje się idealnie do prowadzenia światłowodów, gdyż umożliwia wsunięcie przewodu na miejsce. Materiał klasy UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10111529

Manufacturer Part Number:

OFNS-13-250-01

12000 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9956 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

995,60 zł

1000 x 0,9956 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Materiał PA
Rodzaj podpory Okrągłe
Średnica pasującego otworu 6.3 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 2.0 mm
Głębokość 6.9 mm
Wysokość wewnętrzna 19.0 mm
Szerokość wewnętrzna 21.2 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 2.0 mm
Maksymalna grubość panelu 2.0 mm
Szerokość całkowita 26.8 mm
Zakres grubości panelu 2.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt