Menu Search

Nit jodełkowy 7.5 mm 3.0 mm 8.0 mm Nylon Czarny

Wciskane dwustronne żebrowane elementy mocujące wykonane z czarnego nylonu umożliwiają połączenie 2 paneli od wewnątrz, tak że główka elementu mocującego jest niewidoczna.
Numer produktu Essentra:

10278918

Numer produktu produkcyjny:

495219

1100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,8205 zł
5000 + 1,4977 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 820,50 zł

1000 x 1,8205 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 7.5 mm
Średnica łba 19.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.0 mm
Zakres grubości panelu 3.0 - 8.00 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Rodzaj nitu Jodełka
Kształt główki nitu Płaski
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt