Nit jodełkowy z dwoma końcówkami umożliwiający połączenie od środka dwóch paneli z otworami nieprzelotowymi w taki sposób, że łby nitu są niewidoczne.
Prosta konstrukcja sprawia, że nit można łatwo wcisnąć w położenie docelowe. Zapewnia schludne wykończenie elementu. Idealne do łączenia i zabezpieczania arkuszy miękkich materiałów, takich jak karton, guma czy panele dodatkowe.
Zapewniają połączenie trwalsze niż na klej, dużą odporność na wyrwanie, a także łatwą i szybką instalację ręczną.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Zakres grubości panelu | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4977 zł - 1,8205 zł | 3000 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.00 mm
|
||||||||
10278901 | 1,5364 zł - 1,885 zł | W produkcji |
0.157 in
4.0 mm
|
0.248 - 0.102 in
6.3 - 2.6 mm
|
|||||||
10278925 | 1,743 zł - 2,1175 zł | 300 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować