10278925
495220
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 2,1175 zł |
5000 + | 1,743 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pasującego otworu | 8.0 mm |
---|---|
Średnica pasującego otworu | 0.315 in |
Średnica łba | 12.7 mm |
Średnica łba | 0.5 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.1 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.043 in |
Długość kotwy A | 11.6 mm |
Długość kotwy A | 0.457 in |
Długość kotwy B | 21.8 mm |
Długość kotwy B | 0.858 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj nitu | Jodełka |
Kształt główki nitu | Płaski |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.