Menu Search

Nit nieprzelotowy 3.5 mm 6.5 mm Czarny

Nity jednostronne są przydatne, gdy do zespołu można uzyskać dostęp tylko z jednej strony. Wykonane są z czarnego poliwęglanu i nylonu, dzięki czemu zapewniają mocne, lekkie połączenie oraz dobrą izolację termiczną i elektryczną.
Numer produktu Essentra:

10311165

Numer produktu produkcyjny:

CR32-2-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,5081 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

150,81 zł

100 x 1,5081 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pasujący zakres grubości paneli 3.5 - 6.5 mm
Długość kotwy 9.6 mm
Średnica łba 6.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.4 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6, poliwęglan

Produkt CR32-2-1 zastępuje:

Nit wciskany 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Czarny
Numer produktu Essentra: 10540497
Numer produktu produkcyjny: 171339669922

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt