10153161
CR40-3-2
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,7091 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Pasujący zakres grubości paneli | 6.0 - 9.0 mm |
|---|---|
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.236 - 0.354 in |
| Średnica pasującego otworu | 0.161 in |
| Średnica pasującego otworu | 4.1 mm |
| Długość kotwy | 12.7 mm |
| Długość kotwy | 0.5 in |
| Średnica łba | 0.315 in |
| Średnica łba | 8.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.071 in |
| Rodzaj nitu | Nit zrywalny |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kolor | Biały |
| Materiał | Nylon; PC |
| Pełny materiał | Nylon 6, poliwęglan |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować