Menu Search

Nit zatrzaskowy 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Naturalny

Ten wciskany trzpień jest przeznaczony do tworzenia szybkich połączeń przez wciśnięcie i zablokowanie we wstępnie nawierconych otworach – charakteryzuje się doskonałą odpornością na drgania, ścieranie i korozję. Wykonano z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10026342

Numer produktu produkcyjny:

SLP-2-236-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,633 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

633,00 zł

1000 x 0,633 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 7.9 mm
Pasujący zakres grubości paneli 6.0 mm
Średnica pasującego otworu 2.5 mm
Średnica łba 5.2 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.3 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Typ 3
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj nitu Nity zatrzaskowe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt