Menu Search

Nity wciskane - kołki zatrzaskowe blokując

Na stanie

Nity zatrzaskowe umożliwiają skuteczne, łatwe i szybkie łączenie elementów. Są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których niemożliwe jest użycie śrub i nakrętek.

Nity zatrzaskowe idealnie nadają się do mocowania złączy do płytek obwodów drukowanych (PCB) przed lutowaniem. Ponadto można ich używać jako standardowe wciskane elementy złączne do płyt. Są łatwe w użyciu: wystarczy umieścić je w otworze płyty i wcisnąć. Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.

Ten asortyment zawiera nity zatrzaskowe z końcówką strzałkową gwarantującą lepsze mocowanie i szerszy zakres chwytu.

Nity zatrzaskowe łatwo się wpina i blokuje we wstępnie wyciętych otworach. Charakteryzują się doskonałą odpornością na drgania, ścieranie i korozję.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Klasa palności UL94 V2
  • Kolor: Naturalny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Pasujący zakres grubości paneli Typ Kup
0,6764 zł - 0,6764 zł 33000 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,652 zł - 0,652 zł 2000 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,652 zł - 0,652 zł 1900 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
1,0183 zł - 1,0183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
1,2064 zł - 1,2064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
0,652 zł - 0,652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,6361 zł - 0,6361 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,6764 zł - 0,6764 zł 13000 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,4136 zł - 0,4136 zł 6000 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
10026427 1,0226 zł - 1,0226 zł 14500 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,6764 zł - 0,6764 zł 23000 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,652 zł - 0,652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
10026311 0,652 zł - 0,652 zł 600 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,6764 zł - 0,6764 zł 4900 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,6764 zł - 0,6764 zł 14000 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,652 zł - 0,652 zł 71000 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,7138 zł - 0,7138 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
5.3 mm
4.7 mm
10026243 0,652 zł - 0,652 zł 1000 Na stanie
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,652 zł - 0,652 zł 13000 Na stanie
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
2
0,652 zł - 0,652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
  • z 2
Nit zatrzaskowy 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026489

Przedział cen netto
0,6764 zł - 0,6764 zł

Zapasy magazynowe
33000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    18.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    16.2 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026298

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    8.4 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026267

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.2 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10171738

Przedział cen netto
1,0183 zł - 1,0183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    12.7 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10171707

Przedział cen netto
1,2064 zł - 1,2064 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.8 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026335

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.6 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10488218

Przedział cen netto
0,6361 zł - 0,6361 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    8.0 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026472

Przedział cen netto
0,6764 zł - 0,6764 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    12.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    10.5 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026465

Przedział cen netto
0,4136 zł - 0,4136 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    8.4 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026427

Przedział cen netto
1,0226 zł - 1,0226 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.6 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026434

Przedział cen netto
0,6764 zł - 0,6764 zł

Zapasy magazynowe
23000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.2 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026274

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    7.8 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026311

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    18.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    16.2 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026410

Przedział cen netto
0,6764 zł - 0,6764 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.5 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026458

Przedział cen netto
0,6764 zł - 0,6764 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    8.0 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026236

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
71000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.5 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026496

Przedział cen netto
0,7138 zł - 0,7138 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.7 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026243

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.6 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
Nit zatrzaskowy 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026250

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
Nit zatrzaskowy 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026380

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    12.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    10.5 mm
  • Średnica łba
    5.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C