10026458
SLP100-316-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6567 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 10.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.394 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 8.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.315 in |
Średnica pasującego otworu | 2.5 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.098 in |
Średnica łba | 5.2 mm |
Średnica łba | 0.205 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.051 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Typ | 1 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj nitu | Nity zatrzaskowe |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.