Menu Search

Nit rozprężny 4.5 mm 5.5 mm Nylon Czarny

Wpuszczany nit wciskany wykonany z czarnego nylonu, z płaską główką.
Numer produktu Essentra:

10027516

Numer produktu produkcyjny:

SRCS-4070B

377 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7125 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

712,50 zł

1000 x 0,7125 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilny zakres średnic otworów 4.1 - 4.2 mm
Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym 9.4 mm
Pasujący zakres grubości paneli 4.5 - 5.5 mm
Długość kotwy 7.2 mm
Średnica łba 8.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Stożkowy
Kształt główki nitu Płaski
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kod towaru 3926909790
Normy DIN ISO 7721

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt