Nity stożkowe montuje się w otworach stożkowych i w elementach wymagających montażu równo z powierzchnią. Ich konstrukcja umożliwia montaż wpuszczony, co oznacza, że po instalacji łeb nitu nie wystaje ponad powierzchnię. Idealnie nadają się do zastosowań w elementach przesuwnych.
Konstrukcja tych nitów jest zabezpieczona przed manipulowaniem i zapewnia zgodność ze specyfikacją otworów stożkowych przedstawioną w normie DIN ISO 7721.
Grupa SR: SR1811
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym | Compatible Hole Diameter | Kolor | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7083 zł - 0,7083 zł | 2000 Na stanie |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
0,7306 zł - 0,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Czarny
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7125 zł - 0,7125 zł | 377 Na stanie |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
0,7153 zł - 0,7153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,7279 zł - 0,7279 zł | 2 Na stanie |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
0,7125 zł - 0,7125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
0,7306 zł - 0,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Biały
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7083 zł - 0,7083 zł | 500 Na stanie |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7153 zł - 0,7153 zł | 396 Na stanie |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,7279 zł - 0,7279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.