10173473
SRCS-5065B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7306 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.1 - 5.2 mm |
---|---|
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.201 - 0.205 in |
Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym | 10.4 mm |
Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym | 0.409 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.5 - 4.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.138 - 0.177 in |
Długość kotwy | 6.5 mm |
Długość kotwy | 0.256 in |
Średnica łba | 9.8 mm |
Średnica łba | 0.386 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.7 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.106 in |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Stożkowy |
Kształt główki nitu | Płaski |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kod towaru | 3926909790 |
Normy | DIN ISO 7721 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.