Menu Search

Nit wciskany 1.5 mm 6.5 mm POM Czarny

Ten nit wciskany jest wykonany z białego nylonu 6/6. Ma łeb rozetkowy. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Nadaje się do zastosowań wymagających elementu złącznego szybko mocowanego bez użycia narzędzi. Instalacja nitu polega na umieszczeniu go w elemencie i wciśnięciu łba.
Numer produktu Essentra:

10088739

Numer produktu produkcyjny:

137004059905

18190 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,7095 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

354,75 zł

500 x 0,7095 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 6.5 mm
Długość kotwy 17.0 mm
Średnica łba 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliformaldehyd
Standard palności materiału UL94 HB
Rodzaj nitu Kołek mocujący
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt