10088753
137005059905
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,8904 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Pasujący zakres grubości paneli | 1.5 - 7.0 mm |
|---|---|
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.059 - 0.276 in |
| Długość kotwy | 0.748 in |
| Długość kotwy | 19.0 mm |
| Średnica łba | 0.551 in |
| Średnica łba | 14.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.094 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.4 mm |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Poliformaldehyd |
| Standard palności materiału | UL94 HB |
| Rodzaj nitu | Kołek mocujący |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować