10278864
495214
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 2,8147 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 25.4 mm |
---|---|
Długość kotwy | 1 in |
Średnica łba | 25.0 mm |
Średnica łba | 0.984 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.4 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.094 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.9 - 4.8 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.035 - 0.189 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 9.5 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.374 in |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Płaski |
Rodzaj nitu | Nit wytrzymały |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.