Menu Search

Nity wciskane — podwyższona wytrzymałość

Na stanie

Nity o podwyższonej wytrzymałości można łatwo i szybko montować, po prostu je wpychając. Mają jednoczęściową konstrukcję ze wstępnie wbitym trzpieniem, co pozwala na szybki montaż — ręcznie lub za pomocą urządzeń automatycznych. Można też je łatwo demontować, wyciągając trzpień z przelotki.

Nasz asortyment nitów o podwyższonej wytrzymałości jest odpowiedni do zastosowań wymagających wsuwanego, montowanego od przodu (wotworze nieprzelotowym) elementu mocującego, który może być demontowany i ponownie montowany. Te nity spełniają wspomniane wymagania, ale mają też inne zalety! Są również wysoce odporne na wibracje i sprawdzą się doskonale w miejscach nienarażonych na wysokie obciążenia.

Nit charakteryzuje się solidną konstrukcją, która zapewnia zarówno wytrzymałość, jak i czyste i schludne wykończenie. Nity te są mocne, niezawodne i stanowią wysoce ekonomiczne rozwiązanie.

  • Materiał: Nylon 6/6
  • Warianty o klasie palności UL94 HB i UL94 V2.
  • Kolor: czarny


Grupa SR: SR1912

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Pasujący zakres grubości paneli Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
0,49 zł - 0,7165 zł 290 Na stanie
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
1,898 zł - 1,898 zł 2000 Na stanie
1.8 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
2,4015 zł - 2,4015 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
1,9754 zł - 2,4015 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
2,8147 zł - 2,8147 zł 964 Na stanie
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
0,5647 zł - 0,5647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
0,4852 zł - 0,7061 zł 500 Na stanie
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
0,4859 zł - 0,6907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
  • z 2
Nit rozprężny 6.7 mm 7.4 mm Nylon Czarny

10036334

Przedział cen netto
0,7165 zł - 0,49 zł

Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    11.9 mm
  • Średnica łba
    7.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.7 - 7.4 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.7 - 3.9 mm
Nit rozprężny 1.5 mm 4.6 mm Nylon Czarny

10278734

Przedział cen netto
1,898 zł - 1,898 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    11.4 mm
  • Średnica łba
    7.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    5 - 5.0 mm
Nit rozprężny 1.5 mm 7.6 mm Nylon Czarny

10278772

Przedział cen netto
2,4015 zł - 2,4015 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    20.4 mm
  • Średnica łba
    17.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 7.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.3 mm
Nit rozprężny 3.0 mm 8.0 mm Nylon Czarny

10278826

Przedział cen netto
2,4015 zł - 1,9754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    22.0 mm
  • Średnica łba
    15.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    8 - 8.0 mm
Nit rozprężny 0.9 mm 4.8 mm Nylon Czarny

10278864

Przedział cen netto
2,8147 zł - 2,8147 zł

Zapasy magazynowe
964 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    25.4 mm
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.9 - 4.8 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    9.5 mm
Nit rozprężny 1.5 mm 4.6 mm Nylon Czarny

10036242

Przedział cen netto
0,5647 zł - 0,5647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    11.3 mm
  • Średnica łba
    7.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.9 - 5.2 mm
Nit rozprężny 4.1 mm 4.6 mm Nylon Czarny

10036280

Przedział cen netto
0,7061 zł - 0,4852 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.8 mm
  • Średnica łba
    4.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.1 - 4.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    2.5 - 2.6 mm
Nit rozprężny 3.9 mm 4.6 mm Nylon Czarny

10036310

Przedział cen netto
0,6907 zł - 0,4859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.6 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.9 - 4.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.3 mm