Menu Search

Nit wciskany 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten nit wciskany jest wykonany z czarnego nylonu 6/6. Ma łeb rozetkowy. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10066621

Numer produktu produkcyjny:

093015000002

134300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,507 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

126,75 zł

250 x 0,507 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 10.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.0 - 8.0 mm
Średnica łba 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.2 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt