Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Grupa SR: SR1963
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
1,1072 zł - 1,1072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
2,259 zł - 2,259 zł | 18750 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
0,3402 zł - 0,3402 zł | 3000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
0,4922 zł - 0,4922 zł | 11250 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
0,2628 zł - 0,3245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
1,2494 zł - 3,061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,2547 zł - 0,3082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.217 - 0.311 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
0,182 zł - 0,2427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.093 - 0.094 in
2.36 - 2.4 mm
|
||
1,3582 zł - 1,3582 zł | 175 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
1,3735 zł - 1,3735 zł | 150 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.