10014660
MB-5-156
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,944 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 5.3 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.209 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.0 - 4 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.157 - 0.156 in |
Średnica łba | 12.3 mm |
Średnica łba | 0.484 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.189 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 4.0 - 5.6 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.157 - 0.22 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Płaski |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować